Menu Ricerca

Pistoncini graduati - Con anello/Retraibili manualmente

Disponibile

Pistone a molla con anello di trazione estraibile a mano. Il design è caratterizzato da un alloggiamento nichelato e da un perno in acciaio inossidabile.

L'anello di trazione consente di sollevare comodamente il pistoncino. Questi pistoncini sono ideali per la localizzazione, il posizionamento e il fissaggio. Le applicazioni più comuni includono le attrezzature da palestra, come i pesi.

Dimensioni della filettatura: M6, M8, M10 e M12.

  • Materiale alloggiamento: acciaio nichelato
  • Materiale perno: acciaio inossidabile


Codice Serie: SR5407

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensione filettatura corpo Dimensione filettatura perno Acquista
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
5.0
10270967 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
8.0
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
4.0
10270950 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
6.0
Pistoncino a molla 18.0 mm M8 Acciaio inossidabile Grigio

10270943


Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Tipo maniglia
    Maniglia con anello di trazione
  • Lunghezza filetto corpo
    16.0 mm
  • Forza elastica fine
    29.0 N
  • Forza elastica inizio
    8.0 N
Pistoncino a molla 30.0 mm M12 Acciaio inossidabile Grigio

10270967


Livelli di giacenza
485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Tipo maniglia
    Maniglia con anello di trazione
  • Lunghezza filetto corpo
    24.0 mm
  • Forza elastica fine
    18.0 N
  • Forza elastica inizio
    7.0 N
Pistoncino a molla 14.0 mm M6 Acciaio inossidabile Grigio

10270936


Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Tipo maniglia
    Maniglia con anello di trazione
  • Lunghezza filetto corpo
    12.0 mm
  • Forza elastica fine
    14.0 N
  • Forza elastica inizio
    5.0 N
Pistoncino a molla 24.0 mm M10 Acciaio inossidabile Grigio

10270950


Livelli di giacenza
358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Tipo maniglia
    Maniglia con anello di trazione
  • Lunghezza filetto corpo
    20.0 mm
  • Forza elastica fine
    18.0 N
  • Forza elastica inizio
    6.0 N