10354261
1572679
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 120,2012 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza da esteso | 265.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 10.433 in |
| Lunghezza della corsa | 3.937 in |
| Lunghezza della corsa | 100.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 28.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 1.102 in |
| Dimensioni filettatura | M10 x 1;M8 x 1.25 |
| Diametro asta | 10.0 mm |
| Diametro asta | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura | 0.512 in |
| Lunghezza filettatura | 13.0 mm |
| Materiale asta | Acciaio al carbonio |
| Colore | Nero |
| Tipo | Locking |
| Codice doganale | 9402900000 |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Dimensione filettatura barra | M10 x 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare