Menu Ricerca

Pistoni a gas con blocco

Disponibile

La nostra gamma di pistoni a gas con blocco comprende pistoni a gas di sicurezza e pistoni a gas con elemento di blocco per carrelli elevatori. Questi pistoni sono ideali per le applicazioni in cui le regolazioni di controllo del movimento richiedono comfort e sicurezza, anche quando sono bloccate in posizione. Sono comunemente utilizzati nel settore medico, nei laboratori, nell'industria automobilistica, negli arredi e nelle apparecchiature industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione o lo smorzamento.

I pistoni di sicurezza sono dotati di una protezione. Eliminano la necessità di aste di sicurezza separate nelle operazioni di sollevamento critiche. Quando sono completamente estesi, si bloccano positivamente, proteggendo l'operatore dal rischio di lesioni in caso di sovraccarico o uso improprio. La protezione deve essere premuta attivamente per rilasciare il blocco e garantire un funzionamento sicuro. Sono una soluzione indipendente che non richiede manutenzione e vengono forniti in coppia. L'asta è in acciaio e i raccordi sono in poliammide e acciaio.

I pistoni per carrelli elevatori a blocco funzionano come i tradizionali pistoni a gas, ma includono una speciale valvola di blocco interna che consente di bloccarli in qualsiasi posizione. Questo meccanismo di bloccaggio consente al pistone di muoversi solo quando il perno di rilascio, situato all'estremità dell'asta del pistone, viene rilasciato. Le applicazioni tipiche dei pistoni per carrelli elevatori comprendono la regolazione dell'altezza e dell'angolazione dei sedili di aerei, autobus, treni e altri mezzi di trasporto specializzati. Forniscono inoltre regolazioni controllate per letti ospedalieri, tavoli da fisioterapia e sedie a rotelle, oltre a rialzi per scrivanie. Disponibili in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile. Si possono utilizzare con una sola mano.

  • Sicuri e facili da usare
  • Non richiedono manutenzione
  • Unità indipendente

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Dimensioni filettatura Diametro asta Lunghezza della corsa Forza massima Diametro pistone compatibile Acquista
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
680.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
464.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
664.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
880.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
465.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
480.0 mm
M10 x 1.5
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
264.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
665.0 mm
M8 x 1.25
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
23.0 mm
Richiedi il lead time qui
364.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
18.0 mm
Richiedi il lead time qui
564.0 mm
M6 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
23.0 mm
90,1509 € - 90,1509 € Richiedi il lead time qui
165.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
50.0 mm
600.0 N
23.0 mm
270,4527 € - 270,4527 € Richiedi il lead time qui
365.0 mm
M8
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
225,3772 € - 225,3772 € Richiedi il lead time qui
265.0 mm
M8
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
127,7138 € - 127,7138 € Richiedi il lead time qui
365.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
150.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
105,176 € - 105,176 € Richiedi il lead time qui
365.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
150.0 mm
600.0 N
23.0 mm
120,2012 € - 120,2012 € Richiedi il lead time qui
265.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
100.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
97,6635 € - 97,6635 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
265.0 mm
M8 x 1;M8 x 1.25
8.0 mm
100.0 mm
600.0 N
23.0 mm
112,6886 € - 112,6886 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
M10 x 1;M8 x 1.25
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
180,3018 € - 180,3018 € Richiedi il lead time qui
165.0 mm
M8
10.0 mm
50.0 mm
1000.0 N
28.0 mm
Pistone a gas autobloccante 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203064


Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    680.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas autobloccante 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203002


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    464.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1;M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203026


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    664.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1;M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10203071


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    880.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    400.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas autobloccante 200.0 mm 465.0 mm 1200.0 N

10203033


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    465.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203057


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    480.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
Pistone a gas autobloccante 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202982


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    264.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1;M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 300.0 mm 665.0 mm 1200.0 N

10203040


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    665.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 8.0 mm (DIA) 18.0 mm 150.0 mm (L) 364.0 mm 650.0 N

10202999


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    364.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1;M8 x 1.25
Pistone a gas autobloccante 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203019


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Lunghezza da esteso
    564.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1;M8 x 1.25
Pistone a gas con blocco di sicurezza 50.0 mm 165.0 mm 600.0 N

10354285

Fascia di prezzo
90,1509 € - 90,1509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    165.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    50.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    8.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10537930

Fascia di prezzo
270,4527 € - 270,4527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    365.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro asta
    10.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10537923

Fascia di prezzo
225,3772 € - 225,3772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    265.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro asta
    10.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 150.0 mm 365.0 mm 1000.0 N

10354278

Fascia di prezzo
127,7138 € - 127,7138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    365.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    10.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

10354308

Fascia di prezzo
105,176 € - 105,176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    365.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    8.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

10354261

Fascia di prezzo
120,2012 € - 120,2012 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    265.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    10.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 100.0 mm 265.0 mm 600.0 N

10354292

Fascia di prezzo
97,6635 € - 97,6635 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    265.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    23.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    8.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10354254

Fascia di prezzo
112,6886 € - 112,6886 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    165.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    50.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;M8 x 1.25
  • Diametro asta
    10.0 mm
Pistone a gas con blocco di sicurezza 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

10537916

Fascia di prezzo
180,3018 € - 180,3018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    165.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    50.0 mm
  • Diametro pistone compatibile
    28.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro asta
    10.0 mm