10305010
551886
| Quantità | Prezzo unitario | 
|---|---|
| 1 - 9 | 96,6586 € | 
| 10 - 49 | 48,7914 € | 
| 50 + | 43,9217 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro asta | 0.315 in | 
|---|---|
| Diametro asta | 8.0 mm | 
| Diametro tubo | 18.0 mm | 
| Diametro tubo | 0.709 in | 
| Lunghezza della corsa | 3.937 in | 
| Lunghezza della corsa | 100.0 mm | 
| Lunghezza tubo | 5.709 in | 
| Lunghezza tubo | 145.0 mm | 
| Forza massima | 100.0 N | 
| Forza massima | 100.0 N | 
| Dimensioni filettatura | M6 | 
| Finitura | Nitrurato | 
| Materiale asta | Acciaio | 
| Materiale (nome esteso) | Acciaio | 
| Lunghezza filettatura | 10.0 mm | 
| Lunghezza filettatura | 0.394 in | 
| Codice doganale | 7326909890 | 
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare