Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Codice Serie: SR6482
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Forza massima | Lunghezza tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,7337 € - 31,6541 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 41,2246 € - 90,7298 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,0198 € - 99,0751 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 47,6737 € - 104,9659 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 24,2012 € - 32,2453 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 60,6188 € - 60,6188 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 10305355 | 55,0853 € - 121,2234 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
400.0 N
400.0 N
|
|
|
| 43,0605 € - 47,8347 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 47,6737 € - 104,9659 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 49,1587 € - 108,229 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 51,1251 € - 112,5604 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 42,2833 € - 46,9723 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 69,936 € - 69,936 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 49,1587 € - 54,6315 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 51,1251 € - 112,5604 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 25,3147 € - 25,3147 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 63,3769 € - 63,3769 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 65,5633 € - 129,8863 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 65,5633 € - 129,8863 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 69,936 € - 138,5493 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare