Menu Ricerca

Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acciaio

Questo pistone a gas a forza fissa è composto da un'asta di acciaio e da un tubo in acciaio al carbonio con rivestimento a polvere epossidica. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Si tratta di un'unità indipendente, che non richiede manutenzione, con un piccolo cambio di forza per meglio proteggere cerniere ed elementi di montaggio con corsa smorzata. Ideale per applicazioni come pannelli di accesso, teste di coperchi e coperture di portelli. Si consiglia di ordinare i fissaggi in base alle esigenze specifiche.
Codice articolo Essentra :

10637982

Codice articolo precedente:

551901

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 49,4397 €
50 + 44,4867 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

494,40 €

10 x 49,4397 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro asta 8.0 mm
Diametro tubo 18.0 mm
Lunghezza della corsa 150.0 mm
Lunghezza tubo 195.0 mm
Forza massima 550.0 N
Dimensioni filettatura M6
Finitura Nitrurato
Materiale asta Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Lunghezza filettatura 10.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci