Menu Ricerca

Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acciaio

Questo pistone a gas a forza fissa è composto da un'asta di acciaio e da un tubo in acciaio al carbonio con rivestimento a polvere epossidica. È denominato anche molla a gas per via della carica di gas azoto. Si tratta di un'unità indipendente, che non richiede manutenzione, con un piccolo cambio di forza per meglio proteggere cerniere ed elementi di montaggio con corsa smorzata. Ideale per applicazioni come pannelli di accesso, teste di coperchi e coperture di portelli. Si consiglia di ordinare i fissaggi in base alle esigenze specifiche.
Codice articolo Essentra :

10305492

Codice articolo precedente:

551938

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 126,7183 €
10 + 63,9642 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

126,72 €

1 x 126,7183 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro asta 10.0 mm
Diametro tubo 23.0 mm
Lunghezza della corsa 200.0 mm
Lunghezza tubo 245.0 mm
Forza massima 9000.0 N
Dimensioni filettatura M8
Finitura Nitrurato
Materiale asta Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Lunghezza filettatura 12.0 mm
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci