I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Codice Serie: SR6482
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Forza massima | Lunghezza tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,2302 € - 135,17 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 71,3686 € - 71,3686 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 78,882 € - 156,2709 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
2000.0 N
2000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 23,1548 € - 30,882 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 43,9217 € - 96,6586 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 47,9597 € - 105,5892 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
450.0 N
450.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 53,7417 € - 118,2667 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 66,0838 € - 130,916 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 63,9642 € - 126,7183 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 23,6109 € - 62,3168 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 74,6159 € - 147,8193 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1750.0 N
1750.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
||
| 78,882 € - 156,2709 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 49,8781 € - 109,815 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 49,8781 € - 109,815 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 10305355 | 53,7417 € - 118,2667 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|
| 59,1402 € - 59,1402 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 61,8311 € - 61,8311 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 66,0838 € - 130,916 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 68,2302 € - 135,17 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
||
| 47,9597 € - 53,299 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare