I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,1437 € - 8,2874 € | 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
1,0653 € - 2,6944 € | Richiedi il lead time qui |
PG 7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,3458 € - 2,9431 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,4232 € - 4,2835 € | 6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,3162 € - 8,7342 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
2,3904 € - 3,1781 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6878 € - 0,9166 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6808 € - 0,9082 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
11,9288 € - 11,9288 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,5478 € - 0,5478 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1417 € | 1283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
|
|
||
0,5039 € - 0,5581 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
0,5771 € - 0,6421 € | 45150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
2,7773 € - 3,0951 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
|
|
||
0,6001 € - 0,6678 € | 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
0,7434 € - 0,8263 € | 17567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2629 € - 1,3955 € | 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,7773 € - 3,0951 € | 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
|
|
||
0,7434 € - 0,8263 € | 18590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
|
||
2,9586 € - 3,58 € | 4704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare