Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
1,2961 € - 1,437 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
0,5906 € - 0,6543 € 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
0,6122 € - 0,6122 € Richiedi il lead time qui
PG11
3.0 mm
7.0 mm
1,3237 € - 1,4785 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
2,8464 € - 3,1642 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
0,5329 € - 0,7255 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
2.0 mm
5.0 mm
0,6864 € - 0,784 € 5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 13.5
6.0 mm
12.0 mm
0,7112 € - 0,7911 € 17792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
10152096 0,8957 € - 1,0254 € 14780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
8.0 mm
17.0 mm
0,5106 € - 0,6166 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG7
3.0 mm
6.5 mm
4,0762 € - 4,546 € 897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
0,8981 € - 0,9976 € 3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
0,8426 € - 0,9374 € 17122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
0,638 € - 0,7085 € 3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
0,3457 € - 0,3457 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
7.0 mm
12.0 mm
5,2092 € - 5,7896 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 48
0,9064 € - 1,0073 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
0,8426 € - 0,9374 € 25428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
0,6123 € - 0,68 € 9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
3,2195 € - 3,5926 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
  • di 12
Pressacavo M25 Nylon Nero

10264461

Fascia di prezzo
1,437 € - 1,2961 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M12 Nylon Nero

10264393

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG11 Grigio

10152157

Fascia di prezzo
0,6122 € - 0,6122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    22.0 mm
Pressacavo PG 21 Nylon Nero

10263433

Fascia di prezzo
1,4785 € - 1,3237 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 29 Nylon Nero

10263457

Fascia di prezzo
3,1642 € - 2,8464 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M12 Grigio

10152034

Fascia di prezzo
0,7255 € - 0,5329 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    31.0 mm
Pressacavo PG13.5 Grigio

10152195

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,6864 €

Livelli di giacenza
5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Larghezza tra le estremità
    24.0 mm
Pressacavo PG 9 Nylon Grigio

10263525

Fascia di prezzo
0,7911 € - 0,7112 €

Livelli di giacenza
17792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grigio

10152096

Fascia di prezzo
1,0254 € - 0,8957 €

Livelli di giacenza
14780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    43.0 mm
Pressacavo PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grigio

10152331

Fascia di prezzo
0,6166 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.5 mm
  • Larghezza tra le estremità
    15.0 mm
Pressacavo PG 42 Nylon Nero

10263808

Fascia di prezzo
4,546 € - 4,0762 €

Livelli di giacenza
897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 11 Nylon Grigio

10263877

Fascia di prezzo
0,9976 € - 0,8981 €

Livelli di giacenza
3341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 11 Nylon Grigio

10263549

Fascia di prezzo
0,9374 € - 0,8426 €

Livelli di giacenza
17122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 7 Nylon Nero

10263686

Fascia di prezzo
0,7085 € - 0,638 €

Livelli di giacenza
3496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Nero

10380888

Fascia di prezzo
0,3457 € - 0,3457 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 48 Nylon Nero

10380857

Fascia di prezzo
5,7896 € - 5,2092 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 16 Nylon Grigio

10263594

Fascia di prezzo
1,0073 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 11 Nylon Grigio

10263556

Fascia di prezzo
0,9374 € - 0,8426 €

Livelli di giacenza
25428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 7 Nylon Grigio

10263518

Fascia di prezzo
0,68 € - 0,6123 €

Livelli di giacenza
9986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Pressacavo PG 36 Nylon Nero

10263488

Fascia di prezzo
3,5926 € - 3,2195 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6