Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
8,871 € - 17,7973 € Richiedi il lead time qui
M40
17.0 mm
28.0 mm
0,6808 € - 0,9082 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
7.0 mm
1,4789 € - 2,9578 € 1743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
9.0 mm
17.0 mm
0,6878 € - 0,9166 € Richiedi il lead time qui
M16
4.5 mm
10.0 mm
4,1437 € - 8,2874 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
16.0 mm
28.0 mm
1,4232 € - 4,2835 € 6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
5.0 mm
10.0 mm
3,3162 € - 8,7342 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
7.0 mm
17.0 mm
2,3904 € - 3,1781 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
1,0129 € - 1,3519 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
1,1289 € - 2,8602 € 2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
3.0 mm
6.0 mm
15,6693 € - 20,9062 € Richiedi il lead time qui
M50
23.0 mm
25.0 mm
26,9879 € - 35,9751 € Richiedi il lead time qui
M63
34.0 mm
48.0 mm
1,7963 € - 5,458 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13
6.0 mm
12.0 mm
1,741 € - 5,2645 € Richiedi il lead time qui
M20
10.0 mm
14.0 mm
2,501 € - 5,1125 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
13.0 mm
18.0 mm
2,3997 € - 7,6875 € 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
13.0 mm
21.0 mm
1,0129 € - 1,3519 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
6.0 mm
13.0 mm
19,5106 € - 51,5637 € Richiedi il lead time qui
M50
23.0 mm
25.0 mm
11,3582 € - 22,7302 € 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
17.0 mm
28.0 mm
0,7434 € - 0,8263 € 14136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
  • di 12
Pressacavo ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm PA Verde

10304457

Fascia di prezzo
17,7973 € - 8,871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    17.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm PA Grigio

10301272

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,6808 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm PA Grigio

10301456

Fascia di prezzo
2,9578 € - 1,4789 €

Livelli di giacenza
1743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grigio

10301333

Fascia di prezzo
0,9166 € - 0,6878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10301586

Fascia di prezzo
8,2874 € - 4,1437 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10354520

Fascia di prezzo
4,2835 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
6277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.8 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Verde

10304433

Fascia di prezzo
8,7342 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Nero

10304358

Fascia di prezzo
3,1781 € - 2,3904 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm PA Grigio

10301395

Fascia di prezzo
1,3519 € - 1,0129 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 6.0 mm PA Grigio

10354391

Fascia di prezzo
2,8602 € - 1,1289 €

Livelli di giacenza
2225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Nero

10304396

Fascia di prezzo
20,9062 € - 15,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    23.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
Pressacavo ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Verde

10639498

Fascia di prezzo
35,9751 € - 26,9879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Nero

10354476

Fascia di prezzo
5,458 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.9 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10354537

Fascia di prezzo
5,2645 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.8 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10354544

Fascia di prezzo
5,1125 € - 2,501 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.5 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm PA Grigio

10301524

Fascia di prezzo
7,6875 € - 2,3997 €

Livelli di giacenza
44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    51.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm PA Nero

10301401

Fascia di prezzo
1,3519 € - 1,0129 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Slot multiplo
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Lunghezza totale
    45.0 mm
Pressacavo ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Verde

10304464

Fascia di prezzo
51,5637 € - 19,5106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Modulo pressacavo
    ATEX - Bassa tensione
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    23.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
Pressacavo M40 Nero

10304389

Fascia di prezzo
22,7302 € - 11,3582 €

Livelli di giacenza
108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    17.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon Blu

10264003

Fascia di prezzo
0,8263 € - 0,7434 €

Livelli di giacenza
14136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Dimensioni filettatura
    M20