I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10278321 | 181,4449 € - 181,4449 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 178,4848 € - 392,9018 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9315 € - 7,6712 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10267394 | 2,5301 € - 3,5518 € | Richiedi il lead time qui |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 4,4689 € - 4,9915 € | 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8264 € - 7,479 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 10,6224 € - 20,6712 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3788 € - 3,6673 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4315 € - 7,5945 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4713 € - 2,2783 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2504 € - 12,7922 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1369 € - 2,7298 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4607 € - 9,0695 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,6159 € - 2,045 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,2069 € - 2,895 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,045 € - 4,2945 € | 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 54,0281 € - 59,0905 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare