I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5106 € - 3,9007 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,7933 € - 11,9926 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8548 € - 4,2831 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,7409 € - 8,601 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,4685 € - 5,4685 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6363 € - 2,5324 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10267424 | 3,1076 € - 4,7934 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 16,7208 € - 24,545 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,9663 € - 3,032 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10267639 | 15,6895 € - 23,0434 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 3,5064 € - 5,4576 € | Richiedi il lead time qui |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,3235 € - 28,3566 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1664 € - 5,8041 € | 4658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2 in
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 19,7719 € - 38,4871 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,8264 € - 7,479 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,3314 € - 4,8264 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8739 € - 4,4469 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20,1035 € - 29,5117 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1764 € - 3,5476 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 20,351 € - 29,8871 € | 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare