Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
7,0646 € - 14,8356 € Richiedi il lead time qui
M12
5.0 mm
1,2069 € - 2,895 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,6159 € - 2,045 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
7,8082 € - 16,3972 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
7.5 mm
13,5684 € - 26,8875 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
14,7297 € - 29,1777 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
13,7573 € - 33,0347 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
20.5 mm
13,5117 € - 26,7685 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
8,9237 € - 21,4125 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
10.5 mm
22,7096 € - 57,0599 € Richiedi il lead time qui
M32
20.5 mm
1,2069 € - 2,895 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,2069 € - 2,895 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
2,5301 € - 3,9272 € Richiedi il lead time qui
3/8
6.0 mm
11,5713 € - 22,5153 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
48,2824 € - 48,2824 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
101,0121 € - 200,1092 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
8,8142 € - 13,6585 € 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
25.0 mm
20,351 € - 29,8871 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
31.0 mm
  • di 6
Pressacavo M12 3.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10207192

Fascia di prezzo
14,8356 € - 7,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio scuro

10207307

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Nero

10207352

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,6159 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10207291

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M16 5.0 mm 7.5 mm Ottone Naturale

10207208

Fascia di prezzo
16,3972 € - 7,8082 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
EMC pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10302873

Fascia di prezzo
26,8875 € - 13,5684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Ottone Naturale

10302880

Fascia di prezzo
29,1777 € - 14,7297 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M25 15.5 mm 20.5 mm Ottone Naturale

10207222

Fascia di prezzo
33,0347 € - 13,7573 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
EMC pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10302866

Fascia di prezzo
26,7685 € - 13,5117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M20 8.0 mm 10.5 mm Ottone Naturale

10207215

Fascia di prezzo
21,4125 € - 8,9237 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M32 Naturale

10207239

Fascia di prezzo
57,0599 € - 22,7096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Nero

10207321

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio argento

10207314

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo 3/8 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267707

Fascia di prezzo
3,9272 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10278260

Fascia di prezzo
22,5153 € - 11,5713 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Fascia di prezzo
48,2824 € - 48,2824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Fascia di prezzo
200,1092 € - 101,0121 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 29 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267486

Fascia di prezzo
13,6585 € - 8,8142 €

Livelli di giacenza
3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Ottone Naturale

10267660

Fascia di prezzo
29,8871 € - 20,351 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm