Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
10152263 3,6135 € - 5,204 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 29
20.0 mm
0,671 € - 0,7659 € Richiedi il lead time qui
M20
13.0 mm
0,82 € - 1,1965 € Richiedi il lead time qui
PG 9
6.0 mm
6,5299 € - 6,5299 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
26.0 mm
0,6166 € - 0,9375 € 2705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
0,9632 € - 0,9632 € Richiedi il lead time qui
PG 21
18.0 mm
0,8957 € - 1,37 € Richiedi il lead time qui
M25
17.0 mm
0,2842 € - 0,2842 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
12.0 mm
5,0483 € - 5,0483 € Richiedi il lead time qui
PG 36
32.0 mm
4,2638 € - 4,2638 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
0,4655 € - 0,4655 € Richiedi il lead time qui
PG 7
5.0 mm
10152348 0,5106 € - 0,8203 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
6.5 mm
1,1091 € - 2,6632 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
1,1091 € - 2,6632 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
3,3763 € - 8,8483 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
1,5765 € - 1,9951 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
3,3763 € - 8,8483 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
7,6177 € - 15,9972 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
7.5 mm
  • di 6
Pressacavo PG 29 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152263

Fascia di prezzo
5,204 € - 3,6135 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152089

Fascia di prezzo
0,7659 € - 0,671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 13.0 mm
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152362

Fascia di prezzo
1,1965 € - 0,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 36 Nero

10152287

Fascia di prezzo
6,5299 € - 6,5299 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152065

Fascia di prezzo
0,9375 € - 0,6166 €

Livelli di giacenza
2705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 10.0 mm
Pressacavo PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152249

Fascia di prezzo
0,9632 € - 0,9632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152102

Fascia di prezzo
1,37 € - 0,8957 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    8.0 - 17.0 mm
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10426173

Fascia di prezzo
0,2842 € - 0,2842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152300

Fascia di prezzo
5,0483 € - 5,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M40 Nero

10152140

Fascia di prezzo
4,2638 € - 4,2638 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152324

Fascia di prezzo
0,4655 € - 0,4655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152348

Fascia di prezzo
0,8203 € - 0,5106 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio argento

10207284

Fascia di prezzo
2,6632 € - 1,1091 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10207291

Fascia di prezzo
2,6632 € - 1,1091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio argento

10207314

Fascia di prezzo
2,8244 € - 1,1775 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio scuro

10207307

Fascia di prezzo
2,8244 € - 1,1775 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio scuro

10207369

Fascia di prezzo
8,8483 € - 3,3763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Nero

10207352

Fascia di prezzo
1,9951 € - 1,5765 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
8,8483 € - 3,3763 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M16 5.0 mm 7.5 mm Ottone Naturale

10207208

Fascia di prezzo
15,9972 € - 7,6177 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16