Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per giunzioni di fibra ottica offrono un'elevata protezione. Sono disponibili due tipi entrambi costituiti da un tubo esterno e interno. Il tipo 1 include un'asta in acciaio inossidabile mentre il tipo 2 utilizza un'asta in ceramica. Colore trasparente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro asta | Diametro interno tubo | Diametro recuperato | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2548 € - 0,2831 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5947 € - 0,6608 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,2527 € - 0,2808 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2072 € - 0,2303 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,2457 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2212 € - 0,2457 € | 272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2092 € - 0,2325 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,2932 € - 0,3258 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,2552 € - 0,2835 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm