I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4932 € - 1,9206 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
1,1482 € - 3,4544 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,1126 € - 0,2763 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,2874 € - 0,6314 € | 1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,1782 € - 0,4366 € | 5163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,3164 € - 0,7751 € | 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,3426 € - 0,7572 € | 5256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,6162 € - 2,4042 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,2473 € - 0,543 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
1,075 € - 4,1867 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
0,6798 € - 2,653 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,1081 € - 0,1081 € | 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,257 € - 0,5651 € | 3508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,5181 € - 2,0174 € | 2556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,1429 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,0603 € - 0,0847 € | 4115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1362 € - 0,2234 € | 9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
1,0035 € - 1,0035 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,952 € - 2,7773 € | 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
1,6305 € - 3,5788 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare