Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1142 € - 0,1142 € 269936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1855 € - 0,2072 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1639 € - 0,1828 € 147542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2349 € - 0,2666 € 31065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1693 € - 0,1937 € 93748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.2 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1547 € - 0,1547 € 4301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1127 € - 0,1332 € 157648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 54666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1197 € - 0,1408 € 95917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 170684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2432 € - 0,2432 € 33550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 23601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
0,1855 € - 0,2072 € 37753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2266 € - 0,2597 € 224657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2432 € - 0,2777 € 612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 6242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 60194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 52850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,2404 € - 0,2749 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
  • di 8
N/A Nero 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1142 €

Livelli di giacenza
269936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.2 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173305

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    10.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    3.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 2.5 mm 4.0 mm (PT)

10173299

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
147542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 2.2 mm 3.1 mm (PT)

10173541

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
31065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
Rivetto a scatto;Nylon

10174159

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
93748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.2 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174203

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
4301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.3 mm
  • Lunghezza pin
    8.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10173879

Fascia di prezzo
0,1332 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
157648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    3.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172612

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
54666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172568

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
95917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172513

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
170684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
Rivetto a scatto Nylon

10174258

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
33550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
N/A Nero 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10173961

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
23601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 3.5 mm 5.5 mm (PT)

10173312

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
37753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    10.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    3.0 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 7.5 mm 4.0 mm (PT)

10173503

Fascia di prezzo
0,2597 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
224657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173558

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2432 €

Livelli di giacenza
612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174111

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Bianco 4.4 mm 5.0 mm (PT)

10172575

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
6242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.4 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172520

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
60194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174135

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
52850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173572

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm