Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
La nostra gamma di anelli di arresto è realizzata in nylon ed è disponibile in due tipi diversi: anelli di arresto e rondelle di arresto. Sono spesso utilizzati in combinazione con i rivetti spinati, quando il foro compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Quando gli anelli di arresto sono utilizzati con i rivetti spinati, la gamma di fissaggio aumenta consentendo di utilizzare l'intera lunghezza di fissaggio del rivetto. Questa combinazione è ideale per unire applicazioni molto sottili.
La rondella per anello di arresto può essere utilizzata insieme a un anello di arresto e a un rivetto spinato; in questo modo si ottiene un maggiore supporto superficiale per i materiali più morbidi e per i fori di dimensioni maggiori. Questa combinazione è adatta per applicazioni rotanti.
Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.
Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.
La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.
Le clip a foro di serraggio hanno un interno cavo a forma di foro di serraggio. Questo design consente alla clip di chiudersi completamente per facilitare l'assemblaggio con la pressione delle dita. La punta affusolata, tipo proiettile, della clip a rivetto aiuta a guidarla all'interno del pannello.
Queste clip offrono un buon isolamento elettrico. Inoltre, resistono alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione, rappresentando una soluzione di fissaggio durevole ed economica. Sono disponibili per una gamma di diametri dei fori e di spessori dei pannelli.
Una gamma di dadi a U montati sui bordi. Scorrono facilmente sui bordi di lamiere e pannelli sottili.
Questi dadi possono essere utilizzati come soluzione alternativa agli inserti filettati e ai dispositivi di fissaggio. Sono disponibili in diverse tipologie di montaggio per soddisfare le esigenze del progetto, tra cui: montaggio sul bordo del pannello, montaggio ad angolo da bordo a bordo del pannello e montaggio da bordo a bordo del pannello.
Filettature: M5 e M6.
I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.
Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.
Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.
I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.
Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Una gamma di dadi con design a forma di cono. Le opzioni includono modelli con e senza flangia, dotati di elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M6 o M8 (chiave a brugola).
Questi dadi forniscono una filettatura forte e permanente nel legno e nei prodotti e applicazioni a base di legno. Si avvitano facilmente in un pannello e la filettatura esterna assicura un bloccaggio positivo. La flangia impedisce al dado di penetrare troppo all'interno del pannello.
Gli inserti per bordo lamiera forniscono filettature robuste per lamiere troppo sottili per essere maschiate. Vengono fissati ai bordi delle lamiere sottili e sono una buona alternativa agli inserti autobloccanti.
Istruzioni di installazione:
1. Inserire l'intaglio dell'inserto nel lato dell'apertura del pannello
2. Ruotare la gamba della molla dell'inserto verso il pannello. In questo modo si comprime il piedino a molla, facendolo passare attraverso l'intaglio del pannello
3. La gamba scatterà di nuovo nella sua posizione normale, fissando l'inserto nel pannello.
Nota: La filettatura interna richiede un cacciavite per l'installazione.
L'inserto può essere rimosso dopo l'installazione, semplicemente stringendo le gambe della molla e ruotandole.
This Knock Down Fitting product is a type of furniture joint connector, which is ideal for connecting wooden furniture. It is commonly used in self-assembly and flat-pack furniture applications.
Part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchases separately.
A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.
Questa rivettatrice è un utensile combinato utilizzabile con i rivetti a scatto. Ideale per applicazioni con una sola mano, consente di ridurre la pressione necessaria per la rivettatura fino al 40%. Questo risultato si ottiene perché la forza operativa aumenta quando la mano dell'utente si chiude intorno alla leva; questa forza viene sfruttata al massimo grazie alla speciale leva dal design ergonomico. Ciò rende l'installazione dei rivetti ciechi facile e veloce, ma anche confortevole.
La rivettatrice ha un design robusto che garantisce una rivettatura sicura. È inoltre dotata di un contenitore per i mandrini dei rivetti usati. Il meccanismo a ganasce afferra saldamente il mandrino del rivetto dopo la rottura, che può essere rilasciato nuovamente premendo la leva in avanti. La corsa lunga è utile per rivetti altamente ciechi.
A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.
Un'ampia gamma di raccordi connettori per mobili, che comprende raccordi KD, raccordi a bullone e raccordi a connettore. Questi raccordi si inseriscono facilmente nel legno e nelle applicazioni a base di legno, per offrire un assemblaggio sicuro.
I raccordi KD comprendono: connettori KD, giunti rigidi, blocchi Modesty e blocchi per piani di lavoro.
I connettori KD sono caratterizzati da un alloggiamento esterno in ABS bianco e da una sezione di base in acciaio. Sono dotati di una vite di fissaggio. I giunti rigidi si fissano con una vite n. 6 (venduta separatamente) e sono realizzati in polietilene (PE). Sono disponibili in diversi colori, tra cui bianco, beige, marrone e faggio. I blocchi Modesty sono universalmente utilizzati per le connessioni in legno, tipicamente nelle applicazioni di mobili auto-assemblati. Sono disponibili in una gamma di modelli piccoli e resistenti, piccoli con nervature o grandi con nervature. Sono realizzati in PE bianco o teak. I blocchi per piani di lavoro sono realizzati in polipropilene (PP) bianco o grigio. Sono dotati di un tassello per fori di diametro 8 mm.
I raccordi a bullone sono realizzati in acciaio tornito o in lega di zinco, rifiniti con zincatura. Sono disponibili con filettatura Euro o metrica M6 e sono dotati di testa Pozi. Sono disponibili due varianti.
I raccordi sono realizzati in lega di zinco nichelata e sono disponibili in due varianti.
Ogni opzione dei componenti è venduta separatamente.
I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).
Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.
Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).
La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).
Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.
Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.
Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Clip a pressione bipezzo con un componente maschio e un componente femmina per tenere insieme pannelli piatti. I due rivetti sono dotati di dentini che si incastrano per garantire un fissaggio rapido e semplice e un aspetto uniforme su entrambi i lati. Realizzati in nylon 6/6, questi elementi di fissaggio sono caratterizzati da un basso profilo su entrambi i lati.
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.
La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.
Codice Serie: SR2319
Il perno a scatto crea un efficace giunto rapido che è facile e veloce da montare; particolarmente utile per le applicazioni che non consentono l'uso di viti e dadi.
I chiodi a scatto sono l'opzione ideale per fissare i connettori alle schede dei circuiti stampati (PCB) prima della saldatura. Inoltre, possono essere utilizzati anche come elementi di fissaggio standard a pressione per i pannelli. Sono facili da usare: basta inserirli nel foro del pannello e spingerli verso il basso. Forniscono una finitura pulita e ordinata.
Questa gamma è caratterizzata da chiodi a scatto con un design a freccia, per una presa più sicura e un ampio raggio di serraggio.
I chiodi a scatto si agganciano e si bloccano facilmente in fori prepunzonati e presentano un'eccellente resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
I rivetti a pressione con gambe pieghevoli hanno un design a gamba pieghevole che garantisce una presa sicura per una vasta gamma di applicazioni e materiali.
Spingendo il perno nel corpo del rivetto, le gambe si espandono verso l'esterno, consentendo una presa sicura sul materiale dell'assemblaggio. Le gambe del rivetto si espandono fino a una distanza di 18,6 mm.
Questa espansione consente al rivetto di coprire una superficie più ampia, ma di conseguenza ha una resistenza alla trazione più debole. Ciò rende questi rivetti più adatti alle applicazioni più sottili, come le scatole di cartone e altri materiali porosi. Una volta installato, il rivetto non può essere rimosso dall'esterno della scatola.
Rivetto ad albero con design a doppia estremità, che consente il fissaggio cieco di due pannelli dal centro, senza che sia visibile la testa dell'elemento di fissaggio.
Il design semplice consente di premere il rivetto in modo ordinato e di dare una finitura pulita all'applicazione. Ideale per unire e fissare materiali morbidi come cartone, gomma e pannelli secondari.
Più duraturo rispetto all'uso di adesivi, garantisce elevati carichi di trazione ed è facile e veloce da installare a mano.
Questi rivetti a pressione sono dotati di un perno per facilitare l'installazione a pressione. Sono rivetti versatili che possono essere montati in fori rotondi, quadrati o rettangolari. Il montaggio nei fori quadrati è utilizzato per applicazioni antirotazione.
Il rivetto è dotato di un perno e di un passacavo e viene fornito assemblato o preassemblato. Questi rivetti possono anche essere rimossi dopo l'installazione, per maggiore comodità.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare