Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1072 € - 0,1262 € 54666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1127 € - 0,1326 € 56587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1032 € - 0,1147 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1575 € - 0,1575 € 5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
8.9 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,117 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0774 € - 0,1032 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 76067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0822 € - 0,1097 € 147080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2141 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1727 € - 0,1975 € 11676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1693 € - 0,1937 € 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1178 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0822 € - 0,1097 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,117 € - 0,1381 € 15875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 55794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2438 € - 0,279 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1693 € - 0,1937 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • di 8
N/A Bianco 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172612

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
54666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173084

Fascia di prezzo
0,1326 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
56587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172506

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172803

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174197

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    8.9 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.2 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    2.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172742

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Bianco 2.9 mm 3.6 mm (PT)

10172537

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
76067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Bianco 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172797

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
147080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Marrone chiaro 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173497

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.0 mm 6.5 mm (PT)

10173930

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
11676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172780

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172469

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
15875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    2.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
N/A Nero 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10174067

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
55794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10173947

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm