Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,2438 € - 0,279 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1197 € - 0,1408 € 40338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0956 € - 0,1016 € 278251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,2141 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,143 € - 0,1765 € 1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1054 € - 0,1054 € 5971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1072 € - 0,1262 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0774 € - 0,1032 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0822 € - 0,1097 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1032 € - 0,1147 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,098 € - 0,1042 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,117 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1178 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 23885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1693 € - 0,1937 € 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,117 € - 0,1381 € 15875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,053 € - 0,053 € 3914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
  • di 8
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10173947

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2438 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
40338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.2 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,0956 €

Livelli di giacenza
278251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    3.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173497

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 4.7 mm 6.3 mm (PT)

10366516

Fascia di prezzo
0,1765 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
1496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    11.2 mm
  • Altezza testa perno
    3.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10174098

Fascia di prezzo
0,1054 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
5971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172582

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172742

Fascia di prezzo
0,1032 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10174050

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172780

Fascia di prezzo
0,1097 € - 0,0822 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172803

Fascia di prezzo
0,1147 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10645024

Fascia di prezzo
0,1042 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Bianco 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Lunghezza pin
    2.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
N/A Nero 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.5 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
N/A Nero 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10174081

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
23885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172469

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
15875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    2.8 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
N/A Nero 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173923

Fascia di prezzo
0,053 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
3914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm