Menu Ricerca

Rivetti a espansione - A pressione

Disponibile

I rivetti a scatto sono una soluzione di fissaggio semplice e veloce, che può essere installata senza l'ausilio di alcuno strumento! Veloci ed economici, dispongono di gambe appositamente progettate che si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.

La nostra gamma comprende una varietà di opzioni in nylon, tra cui: nylon 6, nylon 4/6 e nylon 6/6. Si inseriscono a scatto con una semplice pressione e hanno una finitura ordinata e liscia. Questi rivetti sono prodotti con classi di infiammabilità come UL94 V1 e UL94 V2, e possono resistere a temperature fino a 130 C (266 F).

Sono disponibili anche rivetti a scatto in polietilene a bassa densità (LDPE), con modello a incastro o a scatto. Le chiusure a incastro sono ideali per realizzare rapidamente unità espositive nel settore della vendita al dettaglio o dei punti vendita. Le chiusure a scatto sono costituite da due pezzi che offrono un modo sicuro di fissare insieme più pannelli.

Abbiamo anche una serie di rivetti a scatto per alte temperature realizzati in polisulfone (PSU), una termoplastica ad alte prestazioni. Ha una resistenza alla fiamma UL94 V1 e può sopportare temperature fino a 155 C (311 F). La nostra ampia offerta di rivetti a scatto comprende anche opzioni di rivetti a scatto in resina K e polipropilene (PP).

  • La soluzione ideale per il fissaggio di pannelli e applicazioni rack per server
  • Colori: nero, bianco, trasparente, marrone e naturale
  • Non servono utensili


Codice Serie: SR2316

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Lunghezza pin Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,1575 € - 0,1575 € 5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
8.9 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1137 € - 0,1137 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA
1.8 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,3061 € - 0,3237 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6
6.4 mm
24.0 mm
0,1127 € - 0,1326 € 56587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1197 € - 0,1408 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 21534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1865 € - 0,1865 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2404 € - 0,2749 € 294595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,2514 € - 0,2887 € 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
0,1072 € - 0,1262 € 8336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2349 € - 0,2666 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1727 € - 0,1975 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1492 € - 0,1492 € 1011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.5 mm
12.1 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1113 € - 0,1113 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1575 € - 0,1575 € 479948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2141 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
Marrone chiaro
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1693 € - 0,1937 € 3748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.1 mm
9.5 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1464 € - 0,1464 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
2.2 mm
8.9 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,2058 € - 0,441 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • di 8
N/A Nero 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174197

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
5455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    8.9 mm
N/A Nero 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.2 mm
  • Lunghezza pin
    7.2 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174142

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,1137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
Rivetto a pressione 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm PA Nero

10321003

Fascia di prezzo
0,3237 € - 0,3061 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    23.0 mm
  • Lunghezza pin
    24.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173084

Fascia di prezzo
0,1326 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
56587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    11.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
N/A Nero 2.1 mm 2.8 mm (PT)

10172506

Fascia di prezzo
0,1408 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    4.2 mm
  • Altezza testa perno
    1.2 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172629

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
21534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.2 mm
  • Lunghezza pin
    6.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    5.0 mm
Rivetto a scatto Nylon

10174265

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Lunghezza pin
    10.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    12.0 mm
  • Altezza testa perno
    3.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
N/A Marrone chiaro 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173565

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
294595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Marrone chiaro 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173596

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Lunghezza pin
    9.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 1.0 mm 3.0 mm (PT)

10172605

Fascia di prezzo
0,1262 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
8336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Lunghezza pin
    4.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    5.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.4 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
N/A Marrone chiaro 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10173534

Fascia di prezzo
0,2666 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10174128

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10174234

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
1011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.1 mm
  • Lunghezza pin
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    12.1 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10430682

Fascia di prezzo
0,1113 € - 0,1113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.4 mm
  • Lunghezza pin
    9.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    4.2 mm
Rivetto a espansione 6.1 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Nero

10174180

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
479948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Lunghezza pin
    6.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
N/A Marrone chiaro 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173480

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Lunghezza pin
    5.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    6.4 mm
  • Altezza testa perno
    1.6 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
N/A Nero 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174210

Fascia di prezzo
0,1937 € - 0,1693 €

Livelli di giacenza
3748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6 mm
  • Lunghezza pin
    8.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
N/A Nero 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174227

Fascia di prezzo
0,1464 € - 0,1464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.6 mm
  • Lunghezza pin
    10.5 mm
  • Diametro della testa del perno
    9.0 mm
  • Altezza testa perno
    2.2 mm
  • Diametro testa
    8.9 mm
N/A Bianco 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10321058

Fascia di prezzo
0,441 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Lunghezza pin
    7.1 mm
  • Diametro della testa del perno
    8.0 mm
  • Altezza testa perno
    1.8 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm