Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).
Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.
Codice Serie: SR1990
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Lunghezza stelo clip maschio | Spessore massimo pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Lunghezza stelo rondella femmina | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0611 € - 0,0754 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0802 € - 0,099 € | 27817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,098 € - 0,1211 € | 29546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
2.311 in
58.7 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
||
0,2031 € - 0,2031 € | 20917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
10309414 | 0,1376 € - 0,1376 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
|
0,1198 € - 0,1492 € | 17407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
LDPE; PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1906 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
10309506 | 0,1865 € - 0,2349 € | 90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
0,1198 € - 0,1492 € | 13034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,1376 € - 0,1376 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
LDPE; PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
0,163 € - 0,2031 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,2031 € - 0,2542 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2031 € - 0,2542 € | 49032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1906 € - 0,2404 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
0,1754 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,2349 € - 0,2349 € | 22405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1754 € - 0,2183 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
0,1193 € - 0,1492 € | 15872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1269 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1363 € - 0,1699 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
LDPE; PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare