Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Clip maschio/rondella femmina

Disponibile

La nostra gamma di elementi di fissaggio a scatto comprende un'opzione in nylon 6/6, un'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE) e un'opzione in LDPE con clip in polipropilene (PP).

Il blocco del rivetto comprende una clip maschio e una rondella femmina. La clip maschio viene inserita nella rondella femmina; il singolo blocco viene utilizzato per accoppiare due superfici. Questo rivetto è la scelta ideale per i pannelli ondulati.

  • Installazione semplice e veloce
  • Colori: naturale, nero, bianco e a elevata trasparenza (trasparente).


Codice Serie: SR1990

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Lunghezza stelo clip maschio Spessore massimo pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Lunghezza stelo rondella femmina Acquista
0,0611 € - 0,0754 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
0,1754 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE; PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,2221 € - 0,2601 € 51117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2169 € - 0,2169 € 3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,1198 € - 0,1492 € 17407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE; PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1198 € - 0,1492 € 20034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,2031 € - 0,2542 € 52032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE; PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1754 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE; PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,163 € - 0,2031 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE; PP
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2031 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
Nero
LDPE; PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
10309506 0,1865 € - 0,2349 € 47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,1906 € - 0,2404 € 14281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
LDPE; PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,2031 € - 0,2031 € 5917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,1376 € - 0,1376 € Richiedi il lead time qui
Bianco
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,1906 € - 0,2404 € 1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
10309414 0,1376 € - 0,1376 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,0466 € - 0,0466 € 1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
0,0802 € - 0,099 € 27817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
0,098 € - 0,1211 € 29546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,1395 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
LDPE; PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
  • di 2
N/A Fissaggio a scatto 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

10365151

Fascia di prezzo
0,0754 € - 0,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    1.9 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    12.7 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    2.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 9.5 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309452

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2221 €

Livelli di giacenza
51117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    3.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 5.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309575

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 22.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
17407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    16.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309476

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
20034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    16.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
52032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309445

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 18.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    14 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309520

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 46.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
47000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    28 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.0 - 30.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309612

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
14281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10106822

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
5917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 10.0 mm
  • Altezza testa rondella femmina
    3.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309421

Fascia di prezzo
0,1376 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    15 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309605

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
1352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 40.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Fascia di prezzo
0,1376 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    15 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

10366875

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0466 €

Livelli di giacenza
1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    2.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    22.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.0 - 10.0 mm
N/A Fissaggio a scatto 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

10365144

Fascia di prezzo
0,099 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
27817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    1.9 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    9.5 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    2.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.8 - 7.4 mm
N/A Fissaggio a scatto 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

10365168

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
29546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    2.5 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    58.7 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    3.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 55.6 mm
Rivetto a incastro Fissaggio a scatto 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa clip maschio
    3.0 mm
  • Lunghezza stelo clip maschio
    44.0 mm
  • Diametro stelo clip maschio
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 20.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 40.0 mm