Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,279 € - 0,279 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Trasparente
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,5296 € - 0,5296 € 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Trasparente
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1897 € - 0,211 € 11903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Trasparente
PP
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,1259 € - 0,1554 € 7738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,3158 € - 0,3158 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1269 € - 0,1529 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,3427 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Trasparente
PP
17.8 mm
10.7 - 28.8 mm
2
0,6005 € - 0,9475 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Nero
Nylon 6/6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,1671 € - 0,1926 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,1784 € - 0,3257 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Nero
Nylon 6/6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,3031 € - 0,3031 € 7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
2
0,2915 € - 0,2915 € 15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,1269 € - 0,1529 € 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
0,2011 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
0,1259 € - 0,1554 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.8 mm
1.9 mm
0,6146 € - 0,6146 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,3158 € - 0,3158 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1458 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,2971 € - 0,2971 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,1318 € - 0,1586 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
  • di 16
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Trasparente

10395745

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Trasparente

10278994

Fascia di prezzo
0,5296 € - 0,5296 €

Livelli di giacenza
3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm PP Trasparente

10395738

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
11903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 16.5 mm
Rivetto ad albero 3.2 mm | 0.126 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Naturale

10016572

Fascia di prezzo
0,1554 € - 0,1259 €

Livelli di giacenza
7738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
Rivetto a pressione 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Nero

10103562

Fascia di prezzo
0,3158 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Nero

10149348

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.5 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.3 - 15.9 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Trasparente

10278963

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    35.1 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    10.7 - 28.8 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon 6/6 Nero

10217665

Fascia di prezzo
0,9475 € - 0,6005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.8 mm
  • Diametro testa
    11.9 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 15.2 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto ad albero 6.4 - 6.4 mm | 0.252 - 0.250 in 3.2 mm | 0.126 in Nylon 6/6 Naturale

10021767

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
Rivetto a pressione 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon 6/6 Nero

10217566

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.8 mm
  • Diametro testa
    6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 6.3 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10103609

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
7900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 6.0 mm
Rivetto a pressione 2.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266052

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 0.9 mm 9.8 mm Nylon 6/6 Nero

10149249

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.2 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 9.8 mm
Rivetto a pressione 2.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Nero

10000700

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.7 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 15.0 mm
Rivetto ad albero 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon 6/6 Naturale

10016602

Fascia di prezzo
0,1554 € - 0,1259 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.2 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10103647

Fascia di prezzo
0,6146 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.2 mm
  • Diametro testa
    21.8 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 10 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 20.0 mm
Rivetto a pressione 2.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10103623

Fascia di prezzo
0,3158 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Nero

10149287

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    45.3 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.59 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    14.6 - 38.7 mm
Rivetto a pressione 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266038

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10164525

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm