Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,1318 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1543 € - 0,1756 € 338000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.5 mm
0.8 - 3.0 mm
0,1614 € - 0,1855 € 31285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.9 mm
1.5 - 7.5 mm
0,1318 € - 0,1586 € 4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,4943 € - 0,7761 € 4560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,1269 € - 0,1529 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
0,3486 € - 0,3883 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 14.0 mm
2
0,3342 € - 0,3342 € 6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
2
10149324 0,1728 € - 0,1798 € 13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
0,1448 € - 0,1788 € 1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1671 € - 0,1926 € 3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,2436 € - 0,2719 € 11936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Trasparente
PA6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
2
0,6076 € - 0,956 € 2382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,1318 € - 0,1586 € 941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,2138 € - 0,2436 € 136949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,1318 € - 0,1586 € 2898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1269 € - 0,1529 € 19680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
10.8 - 19.7 mm
0,1318 € - 0,1586 € 67596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1671 € - 0,1926 € 2376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,2365 € - 0,4319 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon 6/6
11 mm
0.7 - 8.0 mm
2
  • di 16
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10022696

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto ad albero 4.7 mm | 0.185 in 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in Nylon 6/6 Nero

10000694

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
338000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.0 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Nero

10000731

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
31285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.7 mm
  • Diametro testa
    12.9 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.5 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10164389

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10217900

Fascia di prezzo
0,7761 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
4560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    32 mm
  • Diametro testa
    19.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 22.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 12.2 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Nero

10149256

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.8 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.59 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.2 - 22.2 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Nero

10279007

Fascia di prezzo
0,3883 € - 0,3486 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.2 mm
  • Diametro testa
    19 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 14.0 mm
Rivetto a pressione 2.4 mm 11.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10266090

Fascia di prezzo
0,3342 € - 0,3342 €

Livelli di giacenza
6050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.9 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 11.9 mm
Rivetto a pressione 20.3 mm 29.2 mm Nylon 6/6 Nero

10149324

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
13430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    33.7 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.3 - 29.2 mm
Rivetto ad albero 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

10016596

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Nero

10021798

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
3040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm PA6 Trasparente

10395776

Fascia di prezzo
0,2719 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
11936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21 mm
  • Diametro testa
    19 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 17.0 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10217801

Fascia di prezzo
0,956 € - 0,6076 €

Livelli di giacenza
2382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    36.6 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 31.8 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Nero

10164334

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto ad albero 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon 6/6 Naturale

10021026

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
136949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.4 - 6.35 mm
Rivetto a pressione 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Nero

10164402

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
2898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto a pressione 10.8 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Nero

10149317

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
19680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.1 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    10.8 - 19.7 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10022689

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
67596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    12 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10021781

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
2376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10218020

Fascia di prezzo
0,4319 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 8.0 mm
  • Colore
    Nero