Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,5997 € - 0,5997 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Nero
Nylon
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,2939 € - 0,2939 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,3316 € - 0,3316 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Nero
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
0,1975 € - 0,2086 € 26009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Naturale
Nylon
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,391 € - 0,391 € 42193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,4172 € - 0,4172 € 8320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
Nylon
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
0,1741 € - 0,3178 € 10805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
Nero
Nylon
17.0 mm
2.0 - 5.5 mm
Type 2
0,5057 € - 0,7945 € Richiedi il lead time qui
7.0 mm
Nero
Nylon
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,3136 € - 0,5098 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
Nylon
19.0 mm
0.7 - 8.0 mm
2
0,8764 € - 1,082 € 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
Nylon
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
2
0,5789 € - 0,9119 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Nero
Nylon
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,1754 € - 0,3205 € 6920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Naturale
Nylon
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
0,2777 € - 0,4504 € 7102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
Nylon
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
0,2058 € - 0,3772 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Nero
Nylon
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
2
0,6149 € - 0,9713 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
Nylon
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,2128 € - 0,3882 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Nero
Nylon
13.0 mm
2.5 - 10.0 mm
Type 2
0,2722 € - 0,2722 € 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Traslucido
PP
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,1286 € - 0,1547 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
Nero
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,2349 € - 0,4283 € 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
2
  • di 16
Rivetto a pressione 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Nero

10103586

Fascia di prezzo
0,5997 € - 0,5997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.2 mm
  • Diametro testa
    21.2 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 10 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 20.0 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 2.7 mm 7.3 mm Nylon Nero

10103555

Fascia di prezzo
0,2939 € - 0,2939 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 7.3 mm
Rivetto a pressione 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Nero

10103531

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.5 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 5.0 mm
Rivetto a pressione 3.0 mm 4.0 mm 16.5 mm Nylon Naturale

10266014

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
26009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 16.5 mm
Rivetto a pressione 8.7 mm 1.4 mm 13.0 mm Nylon Nero

10266007

Fascia di prezzo
0,391 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
42193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.4 - 13.0 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 3.5 mm 19.0 mm Nylon Nero

10265963

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,4172 €

Livelli di giacenza
8320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.0 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 19.0 mm
Rivetto a pressione 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon Nero

10091791

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
10805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    17.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.9 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 5.5 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Nero

10217917

Fascia di prezzo
0,7945 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    32.0 mm
  • Diametro testa
    19.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 22.9 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.7 mm 8.0 mm Nylon Naturale

10218037

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.2 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 8.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Nylon Nero

10218129

Fascia di prezzo
1,082 € - 0,8764 €

Livelli di giacenza
17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 10.3 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Nero

10218242

Fascia di prezzo
0,9119 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.2 mm
  • Diametro testa
    21.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 20.0 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon Naturale

10091661

Fascia di prezzo
0,3205 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
6920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 5.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon Naturale

10217825

Fascia di prezzo
0,4504 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
7102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    38.1 mm
  • Diametro testa
    12.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 26.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Nero

10217986

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 6.0 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon Nero

10217818

Fascia di prezzo
0,9713 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    36.6 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 31.8 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon Nero

10217771

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 10.0 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm PP Traslucido

10395745

Fascia di prezzo
0,2722 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Nero

10164358

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 4.3 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Nero

10164419

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 4.3 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Naturale

10217634

Fascia di prezzo
0,4283 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 5.3 mm
  • Colore
    Naturale