I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,192 € - 0,3523 € | 2122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
0,4601 € - 0,7489 € | 14211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
0,1334 € - 0,1727 € | 22948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
0,1989 € - 0,3634 € | 7468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1182 € - 0,1644 € | Richiedi il lead time qui |
0.228 in
5.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,1727 € - 0,3136 € | 4609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1782 € - 0,3247 € | 29509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,1727 € - 0,3136 € | Richiedi il lead time qui |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1153 € - 0,2114 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2221 € - 0,2546 € | 152977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
0,3399 € - 0,5513 € | 3017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
0,3565 € - 0,3565 € | 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
0,3261 € - 0,3261 € | 34349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
0,2899 € - 0,2899 € | 75331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
10265918 | 0,1975 € - 0,2086 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
|
0,2418 € - 0,2542 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
0,1923 € - 0,2194 € | 638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1341 € - 0,1561 € | 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
0,1575 € - 0,181 € | 13918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.059 - 0.295 in
1.5 - 7.5 mm
|
Tipo 3
|
||
10149324 | 0,1685 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
Type 2
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare