Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Bottoni di fissaggio

Disponibile

I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.

La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.

Codice Serie: SR2319

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0881 € - 0,1231 € 104532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1087 € - 0,1506 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Naturale
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
10002445 0,235 € - 0,2611 € 1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acetale
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,135 € - 0,15 € 16085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,095 € - 0,1325 € 1048532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
Nero
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1018 € - 0,1423 € 1179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
POM
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,0881 € - 0,1231 € 122586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Nero
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0881 € - 0,1231 € 27432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Naturale
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1561 € - 0,2017 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Nero
POM
2.4 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1275 € - 0,1416 € 2547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acetale
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1153 € - 0,1616 € 67684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,139 € - 0,1545 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acetale
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1575 € - 0,175 € 779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,2467 € - 0,2741 € 26916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1153 € - 0,1616 € 101870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,135 € - 0,15 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Acetale
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1668 € - 0,1854 € 65928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1796 € - 0,2349 € 8142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1432 € - 0,1591 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Acetale
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1087 € - 0,1506 € 54950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
  • di 3
A spinta Nero 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088630

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
104532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088708

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1087 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Rivetto a pressione 1.0 mm 4.5 mm Acetale Naturale

10002445

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,235 €

Livelli di giacenza
1981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in Nylon 6/6 Naturale

10002520

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
16085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Nero 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
1048532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
A spinta Nero 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088692

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
1179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
A spinta Nero 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
122586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Naturale 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088647

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,0881 €

Livelli di giacenza
27432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
A spinta Nero 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10088753

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
Rivetto a pressione 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetale Naturale

10002469

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1275 €

Livelli di giacenza
2547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Naturale 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
67684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    17.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto a pressione 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Acetale Naturale

10002490

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,139 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Nylon 6/6 Naturale

10002544

Fascia di prezzo
0,175 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in Nylon 6/6 Naturale

10002513

Fascia di prezzo
0,2741 € - 0,2467 €

Livelli di giacenza
26916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 4.5 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Nero 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088739

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
101870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    17.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto a pressione 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in Acetale Naturale

10002483

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    17.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in Nylon 6/6 Naturale

10002568

Fascia di prezzo
0,1854 € - 0,1668 €

Livelli di giacenza
65928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 7.0 mm
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Nero 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
8142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
Rivetto a pressione 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetale Naturale

10002506

Fascia di prezzo
0,1591 € - 0,1432 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Colore
    Naturale
A spinta Nero 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,1087 €

Livelli di giacenza
54950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.5 mm
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm