Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Dentini pieghevoli

Disponibile

I rivetti a pressione con gambe pieghevoli hanno un design a gamba pieghevole che garantisce una presa sicura per una vasta gamma di applicazioni e materiali.

Spingendo il perno nel corpo del rivetto, le gambe si espandono verso l'esterno, consentendo una presa sicura sul materiale dell'assemblaggio. Le gambe del rivetto si espandono fino a una distanza di 18,6 mm.

Questa espansione consente al rivetto di coprire una superficie più ampia, ma di conseguenza ha una resistenza alla trazione più debole. Ciò rende questi rivetti più adatti alle applicazioni più sottili, come le scatole di cartone e altri materiali porosi. Una volta installato, il rivetto non può essere rimosso dall'esterno della scatola.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0858 € - 0,1178 € 3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,082 € - 0,1124 € 233664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,0858 € - 0,1178 € 16516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,082 € - 0,1124 € 6866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
Con gambe pieghevoli N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
3375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.6 - 4.6 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    7.6 mm
Rivetto con gambe pieghevoli N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022894

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
233664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.6 - 4.6 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    7.6 mm
  • Altezza corpo
    3.7 mm
Con gambe pieghevoli N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022887

Fascia di prezzo
0,1178 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
16516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.6 - 3.9 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    7.6 mm
Rivetto con gambe pieghevoli N/A 2.6 mm 3.9 mm (PT)

10022870

Fascia di prezzo
0,1124 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
6866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.6 - 3.9 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Altezza testa bloccante
    7.6 mm
  • Altezza corpo
    3.0 mm