Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Entrambe le estremità ad albero

Disponibile

Rivetto ad albero con design a doppia estremità, che consente il fissaggio cieco di due pannelli dal centro, senza che sia visibile la testa dell'elemento di fissaggio.

Il design semplice consente di premere il rivetto in modo ordinato e di dare una finitura pulita all'applicazione. Ideale per unire e fissare materiali morbidi come cartone, gomma e pannelli secondari.

Più duraturo rispetto all'uso di adesivi, garantisce elevati carichi di trazione ed è facile e veloce da installare a mano.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe di infiammabilità UL94 V2


Codice Serie: SR1913

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Intervallo spessore pannello Acquista
0,5471 € - 0,5471 € 21439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,4656 € - 0,4656 € 19475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
0,4877 € - 0,4877 € 4841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
Ad albero N/A 8.0 mm

10278925

Fascia di prezzo
0,5471 € - 0,5471 €

Livelli di giacenza
21439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    8.0 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Lunghezza attacco A
    11.6 mm
  • Lunghezza attacco B
    21.8 mm
Ad albero N/A 7.5 mm

10278918

Fascia di prezzo
0,4656 € - 0,4656 €

Livelli di giacenza
19475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    7.5 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    3.0 - 8.00 mm
  • Colore
    Nero
Ad albero N/A 4.0 mm

10278901

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,4877 €

Livelli di giacenza
4841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Diametro testa
    7.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo spessore pannello
    6.3 - 2.6 mm
  • Colore
    Nero