Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Incastro a spinta

Disponibile

Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).

Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.

Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Codice Serie: SR1968

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,2266 € - 0,2653 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,3717 € - 0,3717 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
16.0 mm
0,2248 € - 0,2641 € Richiedi il lead time qui
LDPE
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0913 € - 0,1016 € 17005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Richiedi il lead time qui
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,0865 € - 0,1011 € 28441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,0896 € - 0,1046 € 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.4 mm
4.0 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,074 € - 0,0865 € 68037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.5 mm
7.6 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,4698 € - 0,4698 € 11560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.8 mm
44.0 mm
10.0 mm
5.8 - 6.5 mm
0,1796 € - 0,1879 € 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
3.0 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1051 € - 0,1231 € 7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.1 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0887 € - 0,104 € 11094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.0 mm
6.0 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,067 € - 0,0784 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.4 mm
4.6 mm
10.0 mm
4.4 - 4.7 mm
0,1561 € - 0,1644 € 21355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
3.0 mm
3.5 mm
14.0 mm
5.5 - 5.9 mm
0,1671 € - 0,1754 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
1.5 mm
6.3 mm
15.0 mm
6.2 - 6.6 mm
0,1699 € - 0,3178 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
2.7 mm
9.5 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,1699 € - 0,2957 € Richiedi il lead time qui
Nylon
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1782 € - 0,4822 € 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,1671 € - 0,2749 € Richiedi il lead time qui
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,1727 € - 0,3675 € Richiedi il lead time qui
Nylon
2.7 mm
6.3 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
  • di 6
Clip da assemblare 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380628

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Clip da assemblare 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380611

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
N/A Naturale 13.5 mm 13.5 mm (PT)

10382424

Fascia di prezzo
0,2641 € - 0,2248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    21.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 7.2 mm 7.2 mm (PT)

10394816

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
17005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    14.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 10.2 mm 10.2 mm (PT)

10394823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093740

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
28441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.4 - 4.8 mm
  • Lunghezza attacco
    1.8 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 4.0 mm 4.0 mm (PT)

10093801

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0896 €

Livelli di giacenza
630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.1 - 6.4 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 7.6 mm 7.6 mm (PT)

10093764

Fascia di prezzo
0,0865 € - 0,074 €

Livelli di giacenza
68037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.1 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    11.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 44.0 mm 44.0 mm (PT)

10093757

Fascia di prezzo
0,4698 € - 0,4698 €

Livelli di giacenza
11560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.8 - 6.5 mm
  • Lunghezza attacco
    49.2 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10093795

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.3 mm
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 3.7 mm 3.7 mm (PT)

10093788

Fascia di prezzo
0,1231 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.3 - 2.4 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.0 mm 6.0 mm (PT)

10093733

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0887 €

Livelli di giacenza
11094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.1 mm
  • Lunghezza attacco
    7.8 mm
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 4.6 mm 4.6 mm (PT)

10093818

Fascia di prezzo
0,0784 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.4 - 4.7 mm
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.4 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 3.5 mm 3.5 mm (PT)

10093726

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
21355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 - 5.9 mm
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10093771

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.2 - 6.6 mm
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 9.5 mm 9.5 mm (PT)

10370933

Fascia di prezzo
0,3178 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.2 - 5.3 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 3.3 mm 3.3 mm (PT)

10370919

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,1699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5.3 mm
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 5.0 mm 5.0 mm (PT)

10371008

Fascia di prezzo
0,4822 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.5 - 6.7 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370889

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.4 - 4.8 mm
  • Lunghezza attacco
    10.8 mm
  • Diametro testa
    8.7 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale
N/A Naturale 6.3 mm 6.3 mm (PT)

10370964

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.1 - 6.4 mm
  • Lunghezza attacco
    10.8 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Colore
    Naturale