Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0434 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.039 in
1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0348 € - 0,0429 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.123 in
3.1 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.330 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
| 0,0416 € - 0,0513 € | 1081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.13 - 0.134 in
3.3 - 3.4 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,1005 € | 66199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.15 - 0.181 in
3.8 - 4.6 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0861 € | 2041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.15 in
3.3 - 3.8 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | 1173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.052 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
| 10224106 | 0,0336 € - 0,0415 € | 93101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.029 in
0.7 mm
|
0.156 in
4 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
| 0,0336 € - 0,0415 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.034 in
0.9 mm
|
0.121 in
3.1 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
| 0,0467 € - 0,0577 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
| 0,1169 € - 0,1444 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.033 in
0.8 mm
|
0.197 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 0,1466 € - 0,1811 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 89999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.070 in
1.8 mm
|
0.120 in
3 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | 3877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.038 in
1 mm
|
0.066 in
1.7 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,0583 € - 0,072 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 12212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,0796 € | 9150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.056 in
1.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,086 € - 0,1061 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
0.053 in
1.3 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare