Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Testa a pomello rimovibile

Disponibile

Questo rivetto a pressione è un tipo di fissaggio per pannelli progettato per un montaggio e una rimozione ottimali per una serie di applicazioni, in particolare quelle che richiedono una manutenzione regolare, nonché un montaggio e una rimozione rapidi.

Questo rivetto a "T" è caratterizzato da una testa a forma di pomello facile da afferrare e che migliora il comfort dell'operatore. Il rivetto è dotato di un semplice design push-pull e non richiede utensili di installazione. Questo semplice ed efficace design push-pull consente al rivetto di entrare e uscire dall'applicazione fino a 25 volte, rendendolo una soluzione altamente economica e riutilizzabile. Ciò accelera notevolmente l'installazione e lo smontaggio.

  • Materiale: nylon 6
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2
  • Colori: bianco e nero


Codice Serie: SR1994

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,1242 € - 0,1242 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Nero
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
4,9467 € - 4,9467 € Richiedi il lead time qui
2.5 mm
Bianco
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,1242 € - 0,1242 € 1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
Bianco
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
0,2915 € - 0,3164 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
Bianco
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2915 € - 0,3164 € 2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Bianco
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
0,2915 € - 0,3164 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,3399 € - 0,3675 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
Nero
8.0 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
0,3122 € - 0,3371 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
Nero
8.0 mm
10.0 mm
3.8 - 5.2 mm
0,3191 € - 0,3454 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
Bianco
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
N/A Nero 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10306505

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.5 - 4.5 mm
N/A Bianco 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10306512

Fascia di prezzo
4,9467 € - 4,9467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 3.5 mm
N/A Bianco 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10306529

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
1015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 4.0 mm
Rimovibile N/A Bianco 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173817

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.0 mm
  • Diametro della testa del perno
    10.0 mm
Rimovibile N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173824

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
2678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 3.0 mm
Releasable Rivet N/A 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10173800

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    3.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.1 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 2.0 mm
Releasable Rivet N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173855

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.5 - 8.5 mm
Releasable Rivet N/A 3.8 mm 5.2 mm (PT)

10173831

Fascia di prezzo
0,3371 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.8 - 5.2 mm
Rivetto a pressione 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Bianco

10173848

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,3191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 6.5 mm