Il rivetto a pressione ha una testa smussata. Il design smussato facilita l'assemblaggio e lo smontaggio.
Il rivetto viene installato inserendolo rapidamente e facilmente nel pezzo da lavorare. Premere sul perno, che si innesta nel passacavo a forma di "H". Una volta inserito il perno nel passacavo, le gambe del passacavo si espandono e bloccano saldamente il rivetto in posizione. Una volta installato il rivetto, la testa del perno sporge dalla superficie del pannello, ma conferisce comunque un aspetto pulito e rifinito.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1298 € - 0,1796 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | Richiedi il lead time qui |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | 69750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1893 € | 7545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,2666 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | 391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1298 € - 0,1796 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,192 € - 0,2666 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Bianco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 0,1311 € - 0,1575 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
Nero
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.087 - 0.122 in
2.2 - 3.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare