I rivetti a scatto sono costituiti da un pistoncino in nylon 6 e da un occhiello in policarbonato (PC). Insieme formano un gruppo di chiusura a scatto per unire e fissare i pannelli.
Istruzioni di installazione: è sufficiente spingere il passacavo nel pannello rimovibile e poi il pistoncino desiderato nell'occhiello. Quando il pannello e il pistoncino vengono spinti nel pannello fisso, si bloccano insieme. Tirando il pistoncino è possibile rimuovere facilmente il pannello non fisso.
Questi pratici elementi di fissaggio per pannelli sono ideali per le applicazioni che richiedono regolari interventi di manutenzione. Sono disponibili in versione easy-grip o mini-grip per adattarsi a una vasta gamma di fori e spessori dei pannelli.
I rivetti a scatto sono ideali per applicazioni quali: apparecchiature elettriche, involucri metallici, apparecchiature di telecomunicazione, elettrodomestici e altro ancora.
Codice Serie: SR2318
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo diametro foro pannello fisso | Colore | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0935 € - 0,0935 € | 34665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 mm | 0.185 in
|
Bianco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 6495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.1 mm | 0.319 in
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1387 € - 0,2603 € | Richiedi il lead time qui |
|
Bianco
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 5081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1337 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
6.4 mm | 0.252 in
|
Bianco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.4 mm | 0.252 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | Richiedi il lead time qui |
4.7 mm | 0.185 in
|
Nero
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 70186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.4 mm | 0.252 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 8986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.4 mm | 0.252 in
|
Nero
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
10171608 | 0,0784 € - 0,121 € | 5954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.7 mm | 0.185 in
|
Bianco
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Passacavo
|
|
0,1337 € - 0,1616 € | 2005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 57700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 19248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Pistoncino a presa mini
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 2403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
|
|
|
Easy Grip Plunger
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 2947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.4 mm | 0.252 in
|
Bianco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1311 € - 0,1585 € | 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.1 mm | 0.319 in
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Passacavo
|
||
0,1337 € - 0,1616 € | 953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.4 mm | 0.252 in
|
Bianco
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Passacavo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare