Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.
Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.
La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.
Codice Serie: SR2309
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Stile | Rivetto pre-assemblato | Intervallo spessore pannello | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2653 € - 0,3039 € | 1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Sì
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,2943 € - 0,3191 € | 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Sì
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,438 € - 0,9633 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Sì
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3399 € - 0,3399 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Sì
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,8166 € - 0,8166 € | 10176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Sì
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,8166 € - 0,8166 € | 7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Sì
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5955 € - 0,5955 € | 10560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Sì
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,5955 € - 0,5955 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Sì
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,4919 € - 0,4919 € | 91226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2183 € - 0,2915 € | 8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
No
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2293 € - 0,2293 € | 6795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 8
|
No
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4919 € - 0,4919 € | 11140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,485 € - 0,485 € | 2019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0889 € - 0,0889 € | 9120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
No
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3261 € - 0,3261 € | 15779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
No
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1003 € - 0,1003 € | 8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
No
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5388 € - 0,5388 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2293 € - 0,2293 € | 11025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 4
|
No
|
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5692 € - 0,5692 € | 8808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2058 € - 0,2058 € | 21997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
No
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Impronta a croce