I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.
Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.
La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.
Codice Serie: SR2309
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Altezza testa | Diametro testa | Stile | Rivetto pre-assemblato | Intervallo spessore pannello | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5835 € - 0,5835 € | 7808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2351 € - 0,2351 € | 11025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,211 € - 0,211 € | 21997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2351 € - 0,2351 € | 6795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1621 € - 0,1621 € | 6833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1028 € - 0,1028 € | 8298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5523 € - 0,5523 € | 25755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1404 € - 0,1404 € | 7911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
No
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,0911 € - 0,0911 € | 6120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5523 € - 0,5523 € | 9659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2237 € - 0,2988 € | 8981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5042 € - 0,5042 € | 71220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
No
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,5042 € - 0,5042 € | 11050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
No
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 15758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4971 € - 0,4971 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
No
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3484 € - 0,3484 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
S
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4489 € - 0,9874 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Sì
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,837 € - 0,837 € | 7705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
S
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,837 € - 0,837 € | 6176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
S
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 0,3016 € - 0,3271 € | 1414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
S
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare