Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.
La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.
Codice Serie: SR1962
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma testa rivetto | Altezza testa | Diametro foro | Diametro testa | Stile | Intervallo spessore pannello | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1954 € - 0,2606 € | 8798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
1
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1812 € - 0,2506 € | 38480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2053 € - 0,2733 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1812 € - 0,2506 € | 122507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1244 € - 0,1499 € | 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,1777 € - 0,2027 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3874 € - 0,4179 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2733 € - 0,3795 € | 24140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2351 € - 0,3257 € | 31809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2535 € - 0,3512 € | 4069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2351 € - 0,3257 € | 109500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2181 € - 0,3016 € | 5394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,4716 € - 0,4801 € | 16347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2181 € - 0,3016 € | 89955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2011 € - 0,2761 € | 281750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2478 € - 0,2846 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2011 € - 0,2761 € | 86803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,228 € - 0,3172 € | 53710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| Richiedi il lead time qui |
A fungo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare