Menu Ricerca

Rondelle a cupola

Disponibile

Le rondelle a cupola sono la soluzione ideale per il fissaggio di strutture leggere. Possono essere utilizzate anche come rondelle di scorrimento nei centri di rotazione. Il materiale plastico utilizzato per la loro realizzazione può essere sterilizzato rendendo così questo prodotto particolarmente adatto per applicazioni del settore scientifico e medico.

Non sono necessari utensili speciali per l'assemblaggio o lo smontaggio di queste rondelle. Sono quindi veloci e semplici da applicare.

  • Materiale: poliossimetilene (POM)
  • Colore: naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro esterno Altezza totale Tipo Acquista
0,1181 € - 0,1642 € 5814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1515 € - 0,1954 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1458 € - 0,1897 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
6.0 mm
1
0,177 € - 0,2294 € 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1128 € - 0,1572 € 4006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
5.0 mm
1
0,1926 € - 0,2478 € 10536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
7.5 mm
1
0,1143 € - 0,1586 € 1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5.5 mm
1
0,1614 € - 0,211 € 43178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
5.5 mm
1
0,1515 € - 0,1954 € 6990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
8.0 mm
2
Anello di bloccaggio rapido 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
5814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    5.5 mm
Anello di bloccaggio rapido 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    8.0 mm
Anello di bloccaggio rapido Naturale 16.0 mm

10051955

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    6.0 mm
Anello di bloccaggio rapido 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,177 €

Livelli di giacenza
427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    7.5 mm
Anello di bloccaggio rapido 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
4006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    5.0 mm
Anello di bloccaggio rapido 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
10536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    7.5 mm
Anello di bloccaggio rapido 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1143 €

Livelli di giacenza
1990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    5.5 mm
Anello di bloccaggio rapido 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
43178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    5.5 mm
Anello di bloccaggio rapido 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Fascia di prezzo
0,1954 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
6990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Forma rondella
    A cupola
  • Tipo rondella
    Anello di bloccaggio rapido
  • Altezza totale
    8.0 mm