Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Dimensioni vite compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0302 € - 0,0373 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,024 € - 0,0297 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0317 € | 6943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,191 € - 0,2358 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0119 € - 0,0147 € | 1519198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0492 € - 0,0738 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,016 € - 0,0197 € | 10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0221 € - 0,0273 € | 31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.235 in
6 mm
|
0.328 in
8.3 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
|
||
| 10217047 | 0,033 € - 0,0408 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.266 in
6.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,037 € - 0,0457 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.277 in
7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,032 € - 0,0395 € | 6086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.470 in
11.9 mm
|
0.734 in
18.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0952 € - 0,0952 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1587 € - 0,1587 € | 44776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1713 € | 2582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1222 € - 0,1912 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 6326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0284 € - 0,0284 € | 151439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 231165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0306 € - 0,0358 € | 197980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare