Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0386 € - 0,0386 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0324 € - 0,0324 € 129358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
9.0 mm
1.4 mm
0,0759 € - 0,0886 € 84847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0324 € - 0,0324 € 132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,3285 € - 0,3852 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
13.6 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,0354 € - 0,0354 € 12924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0301 € - 0,0301 € 578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0678 € 440110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0579 € - 0,0677 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0485 € - 0,0485 € 14475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
0,2195 € - 0,4008 € 25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
30.0 mm
3.0 mm
0,0296 € - 0,0296 € 25654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,0389 € - 0,0389 € 14109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0339 € - 0,0339 € 86707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0871 € - 0,1215 € 115969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,0678 € - 0,0947 € 64285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0349 € - 0,0349 € 69571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.5 mm
2.2 mm
0,0516 € - 0,0604 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.5 mm
0,0853 € - 0,1001 € 214639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
8.2 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0335 € - 0,0393 € 68068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
129358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,0759 €

Livelli di giacenza
84847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Fascia di prezzo
0,0324 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm HDPE

10070796

Fascia di prezzo
0,3852 € - 0,3285 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.6 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
12924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
440110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0579 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PVC

10117286

Fascia di prezzo
0,0485 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
14475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PVC

10117446

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
25200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Nero
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116852

Fascia di prezzo
0,0296 € - 0,0296 €

Livelli di giacenza
25654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116784

Fascia di prezzo
0,0389 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
14109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
86707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
115969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    18.2 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    PVC
  • Colore
    Nero
Rondella piatta 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
64285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

10055816

Fascia di prezzo
0,0349 € - 0,0349 €

Livelli di giacenza
69571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.2 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.0 mm 0.5 mm HDPE

10280898

Fascia di prezzo
0,0604 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 10.5 mm 24.0 mm 2.0 mm HDPE

10070833

Fascia di prezzo
0,1001 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
214639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 9.0 mm 0.8 mm HDPE

10280904

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0335 €

Livelli di giacenza
68068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale