Le rondelle di sfiato vengono utilizzate con viti di sfiato per facilitare il rilascio rapido di gas da fori filettati ciechi. Le rondelle sono comuni nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura di sfiato di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Questa linea di rondelle di sfiato in acciaio inossidabile viene usata con viti di sfiato per migliorare le prestazioni e la velocità in termini di creazione del vuoto nelle camere da vuoto. Queste rondelle di sfiato sono comunemente utilizzate per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0097.A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Per filetto d1 | d1 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33 € - 1,90 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||
| 1,2133 € - 1,7333 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||
| 1,2133 € - 1,7333 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||
| 1,4466 € - 2,0666 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||
| 2,0533 € - 2,9333 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||
| 3,059 € - 4,37 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||
| 0,9566 € - 1,3666 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||
| 2,4733 € - 3,5333 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||
| 0,8866 € - 1,2666 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||
| 3,332 € - 4,76 € | Richiedi il lead time qui |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||
| 1,2133 € - 1,7333 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare