Menu Ricerca

Rondelle per pressacavo

Disponibile

Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro esterno Acquista
0,094 € - 0,094 € 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 48
63.0 mm
10381113 0,1076 € - 0,1195 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50 x 1.5
62.5 mm
  • di 3
Sigillo per pressacavo PG 48 Neoprene Nero

10381045

Fascia di prezzo
0,094 € - 0,094 €

Livelli di giacenza
676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Neoprene
  • Dimensioni filettatura
    PG 48
  • Diametro esterno
    63.0 mm
Sigillo per pressacavo M50 x 1.5 Neoprene Nero

10381113

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Spessore
    2.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Neoprene
  • Dimensioni filettatura
    M50 x 1.5
  • Diametro esterno
    62.5 mm