Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 € - 1,65 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0319 € | 70618 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10267059 | 0,1883 € - 0,198 € | 72027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 0,0767 € - 0,0899 € | 31746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0419 € - 0,0492 € | 134288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0996 € | 157000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0919 € | 13929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,1529 € | 14810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0386 € - 0,043 € | 51050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0705 € | 58920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,1595 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0769 € - 0,09 € | 121400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,2805 € | 9530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0679 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,6999 € - 0,737 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7879 € - 0,8278 € | 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 6880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2626 € - 0,3066 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3107 € - 0,363 € | 17275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0711 € | 48800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare