Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
610 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,4606 € - 0,4744 € 5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,3355 € - 0,3355 € 36213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
0,0321 € - 0,0321 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0878 € - 0,0977 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,126 € - 0,1636 € 27793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0789 € - 0,0926 € 35247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
0,0458 € - 0,0458 € Richiedi il lead time qui
Nero
PA
10356739 0,0595 € - 0,072 € 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,1327 € - 0,1713 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,3107 € - 0,363 € 17275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3809 € - 0,3809 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,462 € - 0,462 € 53785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,0285 € - 0,0335 € 195468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,4578 € - 0,5362 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0283 € - 0,033 € 41778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,0783 € - 0,0919 € 68103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0402 € - 0,0467 € 120039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0266 € - 0,0311 € 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0769 € - 0,09 € 121400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
0,0419 € - 0,0492 € 134288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • di 31
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10340615

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4606 €

Livelli di giacenza
5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214596

Fascia di prezzo
0,3355 € - 0,3355 €

Livelli di giacenza
36213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

10322413

Fascia di prezzo
0,0321 € - 0,0321 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    7.0 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340509

Fascia di prezzo
0,0977 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10055953

Fascia di prezzo
0,1636 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
27793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10178614

Fascia di prezzo
0,0926 € - 0,0789 €

Livelli di giacenza
35247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    0.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondelle di ritegno 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10322444

Fascia di prezzo
0,0458 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Specifiche
    DIN 125
Rondella piatta 0.250 in 0.719 in 0.062 in Nero Nylon 6/6

10356739

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    18.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella piatta 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10069714

Fascia di prezzo
0,363 € - 0,3107 €

Livelli di giacenza
17275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    50.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10137635

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.5 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10067581

Fascia di prezzo
0,462 € - 0,462 €

Livelli di giacenza
53785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10041987

Fascia di prezzo
0,0335 € - 0,0285 €

Livelli di giacenza
195468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10042106

Fascia di prezzo
0,5362 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    31.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10041956

Fascia di prezzo
0,033 € - 0,0283 €

Livelli di giacenza
41778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10069318

Fascia di prezzo
0,0919 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
68103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10042007

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0402 €

Livelli di giacenza
120039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.4 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10266991

Fascia di prezzo
0,0311 € - 0,0266 €

Livelli di giacenza
1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.9 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

10184226

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0769 €

Livelli di giacenza
121400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10067574

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0419 €

Livelli di giacenza
134288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Colore
    Naturale