Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
5,6376 € - 10,9395 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
9,4099 € - 18,6291 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
8,1939 € - 16,2206 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,0608 € - 13,9863 € 251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,2957 € - 14,4506 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
11,6069 € - 22,9817 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
12,6294 € - 25,0129 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,4892 € - 14,5666 € 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
23,6836 € - 46,921 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
5,5132 € - 10,9105 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato
40.0 kg
4,7256 € - 9,3726 € 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato
35.0 kg
19,6903 € - 38,9992 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10,3495 € - 20,5152 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
14,4948 € - 28,7271 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
13,417 € - 26,5798 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
4,2144 € - 8,3569 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con perno filettato
25.0 kg
4,7809 € - 9,5757 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
40.0 kg
5,1816 € - 10,127 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
50.0 kg
6,743 € - 13,3479 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Ruota doppia modello Linea
60.0 kg
30,6754 € - 59,6886 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
  • di 8
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

10277744

Fascia di prezzo
10,9395 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con codolo filettato 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Fascia di prezzo
18,6291 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Codolo filettato Grigio

10283325

Fascia di prezzo
16,2206 € - 8,1939 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Codolo filettato Grigio

10283318

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,0608 €

Livelli di giacenza
251 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Fascia di prezzo
14,4506 € - 7,2957 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Fascia di prezzo
22,9817 € - 11,6069 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 60.0 mm 60.0 kg Grigio

10283554

Fascia di prezzo
25,0129 € - 12,6294 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per vite 47.0 mm Grigio

10277768

Fascia di prezzo
14,5666 € - 7,4892 €

Livelli di giacenza
53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con codolo filettato e freno 125.0 mm 80.0 kg Grigio

10283585

Fascia di prezzo
46,921 € - 23,6836 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Fascia di prezzo
10,9105 € - 5,5132 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283288

Fascia di prezzo
9,3726 € - 4,7256 €

Livelli di giacenza
1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio

10283578

Fascia di prezzo
38,9992 € - 19,6903 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

10283660

Fascia di prezzo
20,5152 € - 10,3495 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 80.0 mm 60.0 kg Grigio

10283561

Fascia di prezzo
28,7271 € - 14,4948 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 125.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283646

Fascia di prezzo
26,5798 € - 13,417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Fascia di prezzo
8,3569 € - 4,2144 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

10269510

Fascia di prezzo
9,5757 € - 4,7809 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per bullone Grigio

10277812

Fascia di prezzo
10,127 € - 5,1816 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Ruota doppia 65.0 mm 60.0 kg Foro cieco Nero

10193303

Fascia di prezzo
13,3479 € - 6,743 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

10278239

Fascia di prezzo
59,6886 € - 30,6754 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite