Menu Ricerca

Ruote per mobili e ufficio

Disponibile

Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.

Codice Serie: SR5769 ,SR1547

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
0,5428 € - 0,5428 € 9202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
Nylon
30.0 kg
0,9789 € - 0,9789 € 1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
80.0 kg
7,5207 € - 14,6334 € 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Rosso
Plastica
7,7473 € - 15,0796 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota girevole con piastra
Rosso
Plastica
40.0 kg
4,7871 € - 9,3392 € 408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota girevole con piastra
Rosso
Plastica
25.0 kg
7,2232 € - 14,0386 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Rosso
Plastica
35.0 kg
7,4357 € - 14,4847 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Rosso
Plastica
40.0 kg
0,5674 € - 0,5674 € 7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
44.0 kg
0,8576 € - 0,8576 € 2681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta
Nero
PA
60.0 kg
1,1074 € - 1,1074 € 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta e freno
Nero
Nylon
80.0 kg
0,7045 € - 0,7045 € 37506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia con capotta e freno
Nero
Nylon
44.0 kg
0,6338 € - 0,6338 € 3228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia senza capotta
Nero
PA
50.0 kg
1,0049 € - 1,0049 € 3535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con capotta e freno
Nero
Nylon
60.0 kg
2,9884 € - 6,2757 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Nero
PP
25.0 kg
4,5322 € - 9,1012 € 2232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia con foro per montaggio a vite
Nero
PA
70.0 kg
61,5675 € - 129,2917 € Richiedi il lead time qui
120.0 mm
Ruota doppia con perno filettato e freno
Grigio
Termoplastico
44,2742 € - 92,9759 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
70.0 kg
3,1442 € - 6,6029 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Nero
PP
35.0 kg
3,7107 € - 7,7925 € 1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
40.0 kg
8,7245 € - 18,3215 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota doppia con perno filettato
Grigio
TPR
50.0 kg
  • di 5
Ruota doppia con carena e freno 32.0 mm

10299425

Fascia di prezzo
0,5428 € - 0,5428 €

Livelli di giacenza
9202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena 50.0 mm

10299500

Fascia di prezzo
0,9789 € - 0,9789 €

Livelli di giacenza
1001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite 47.0 mm Rosso

10277881

Fascia di prezzo
14,6334 € - 7,5207 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per vite Rosso

10277874

Fascia di prezzo
15,0796 € - 7,7473 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Rosso

10277850

Fascia di prezzo
9,3392 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
408 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Rosso

10277935

Fascia di prezzo
14,0386 € - 7,2232 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per bullone Rosso

10277928

Fascia di prezzo
14,4847 € - 7,4357 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia con carena 40.0 mm

10299449

Fascia di prezzo
0,5674 € - 0,5674 €

Livelli di giacenza
7491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena 50.0 mm

10299487

Fascia di prezzo
0,8576 € - 0,8576 €

Livelli di giacenza
2681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena e freno 50.0 mm

10299517

Fascia di prezzo
1,1074 € - 1,1074 €

Livelli di giacenza
1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta e freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena e freno 40.0 mm

10299456

Fascia di prezzo
0,7045 € - 0,7045 €

Livelli di giacenza
37506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta e freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia 40.0 mm 50.0 kg Foro cieco Nero

10299432

Fascia di prezzo
0,6338 € - 0,6338 €

Livelli di giacenza
3228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    PA
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia senza capotta
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Ruota doppia con carena e freno 50.0 mm

10299494

Fascia di prezzo
1,0049 € - 1,0049 €

Livelli di giacenza
3535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con capotta e freno
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per bullone Nero

10277645

Fascia di prezzo
6,2757 € - 2,9884 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per bullone Nero

10270325

Fascia di prezzo
9,1012 € - 4,5322 €

Livelli di giacenza
2232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia con freno 120.0 mm 70.0 kg Grigio

10292631

Fascia di prezzo
129,2917 € - 61,5675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 100.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

10292594

Fascia di prezzo
92,9759 € - 44,2742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per bullone Nero

10277652

Fascia di prezzo
6,6029 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Ruota doppia 40.0 mm 40.0 kg Codolo filettato Grigio

10292525

Fascia di prezzo
7,7925 € - 3,7107 €

Livelli di giacenza
1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 60.0 mm 50.0 kg Codolo filettato Grigio

10292532

Fascia di prezzo
18,3215 € - 8,7245 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    TPR
  • Materiale alloggiamento ruota
    Lega di zinco pressofuso
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem