Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
Queste selle di cablaggio sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite o con retro autoadesivo. L'opzione adesiva è supportata da un nastro adesivo di alta qualità.
La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Colore | Diametro massimo cavo compatibile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,41 € - 0,41 € | 2109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,3522 € - 0,382 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,40 € - 0,40 € | 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2501 € - 0,2929 € | 15857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Nero
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2984 € - 0,3495 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Nero
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3095 € - 0,362 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Nero
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,239 € - 0,2777 € | 15472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,46 € - 0,46 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,4481 € - 0,4481 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,268 € - 0,3136 € | 8550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Nero
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,3274 € - 0,3841 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nero
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare