Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0586 € - 0,093 € | 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,106 € - 0,1685 € | 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,1134 € | 6145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0718 € - 0,1134 € | 11579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1402 € - 0,1812 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,109 € - 0,1713 € | 13133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1614 € - 0,211 € | 12540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1841 € - 0,2407 € | 10468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0586 € - 0,093 € | 15702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,1052 € | 24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2351 € - 0,3271 € | 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,106 € - 0,1685 € | 9497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1841 € - 0,2407 € | 32050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2053 € - 0,2691 € | 8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,3073 € | 526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0667 € - 0,1052 € | 19460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1926 € - 0,2478 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2351 € - 0,3271 € | 5937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0242 € - 0,0242 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,194 € | 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare